- 주문 번호:
- VX 4165500
- 장점
- 인클로저 섹션 전체에 걸쳐 장착
- 삽입 보조기로 설계된 압축 스프링을 이용하여 시스템 천공에 안전하게 기계 및 전기적인 연결을 할 수 있음
- 간단한 측면 삽입
- 스크루 드라이버를 이용하여 쉽고 안전하게 풀기
- 설치 옵션
- 수평 및 수직 VX 인클로저 섹션에 설치
- 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64mm에
- 23 x 89mm 장착 플랜지가 있는 천공 섹션, 스테인리스 스틸
- 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 64mm에
- 12.5 x 11mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치
- VX SE에서 VX 어댑터 레일과 연결하여 VX SE 인클로저 섹션에 설치
- VX SE 베이스 프레임에
- null
- 치수
- 나사: M8
- 적합한 인클로저 유형
- VX
- 나사
- M8
- 포장 단위
- 20 개
- 순 중량
- 0.12 kg
- 총 무게
- 0.158 kg
- 관세 번호
- 73181692
- EAN
- 4028177920989
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 제품 설명
-
VX 캡티브 너트, 나사산 M8