- 주문 번호:
- SV 9673901
- 제품 설명
- 17 x 17mm TS 천공 레일을 고정하기 위해 나사산 구멍 M4가 있는 장착 피스.
- 사용 영역
- TS 피치 패턴에 보조 부품 없이 자체 고정할 수 있으며, 프레임에는 스크루 체결로 고정됨.
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 수평 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
- 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
- TS 피치 패턴이 있는 다른 섹션의 체결을 위해 사용 가능함.
- 적합한 인클로저 유형
- TS 8
- 포장 단위
- 24 개
- 순 중량
- 1.008 kg
- 총 무게
- 1.175 kg
- 관세 번호
- 79070000
- EAN
- 4028177543201
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SV Frame connector piece, for punched rail 17x17 mm