- 품목 번호:
- SV 9673.902
- 제품 설명
- 나사산 구멍 M4가 있는 장착 피스
- 사용 영역
- 코너에서 90° 각도로 두 개의 TS 천공 레일 연결용
- 버스바 공간 분할용 보조 구조물을 구축하기 위해서는 반드시 필요한 부품
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 제공 범위
- 조립 부품
- 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 1 kg
- 총 무게
- 1.079 kg
- 관세 번호
- 79070000
- EAN
- 4028177543218
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SV Corner connector, for punched rail 17x17 mm