IT 모니터링

IT 모니터링

장치의 에너지 공급/제어 및 제어 명령을 실행하기 위한 제어장치

IT 모니터링

CMC X 프로세싱 장치

모니터링 시스템 CMC X의 중앙 장치. 이 장치는 이더넷을 통해 데이터 네트워크에 연결하고 웹을 통해 구성할 수 있으며 이메일 서버를 통해 알람을 전송하고 SNMPv3를 사용하여 회사의 네트워크 관리 시스템에 연결할 수 있음. Processing Unit에는 두 개의 내부 전원 공급장치가 있음.

IT 모니터링

CMC III 프로세싱 장치

프로세싱 장치는 모니터링 시스템 CMC III의 중앙 장치입니다. 이 장치들은 이더넷을 통해 데이터 네트워크와 연결되고, Web/USB로 구성되며 이메일 서버를 통해 경보를 전송하고 SNMP를 통해 기업의 네트워크 관리 시스템에 연결될 수 있습니다.

IT 모니터링

CMC III 전원 공급 장치

팬과 같은 전기 소모장치 켜기/끄기 및 전원/에너지 측정

IT 모니터링

CMC III I/O 장치

최대 여덟 개 디지털 입력의 모니터링과 최대 네 개 릴레이를 제어.

IT 모니터링

CMC III 센서

공간 또는 인클로저의 다양한 매개변수 모니터링

IT 모니터링

CMC III CAN 버스 센서

CMC-TC 센서를 연결하기 위한 용도

IT 모니터링

모니터/키보드 장치 17" TFT 디스플레이 및 VGA/DVI 연결 장치 포함

17" TFT 디스플레이, 영어 또는 독일어 자판 배열의 1U 섀시 장착, 다단 전개식 슬라이딩 레일 포함.