- 주문 번호:
- DK 7030111
- 버전
- 온도/습도센서
- 제품 설명
- "CMC III 센서는 물리 환경을 모니터링 하는데 사용하며 CAN 버스 연결 케이블인 RJ45로 PU에 직접 연결할 수 있음. 더불어 CMC III 센서는 버스로서 서로 연결할 수 있음.
- 장점
- 신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식
- CAN-Bus 인터페이스를 통해 전원이 공급됩니다.
- 사용 영역
- IT, 산업 및 설비 관리에서의 인클로저 모니터링.
- IT-영역의 인클로저, 룸 및 콘테이너의 모니터링.
- 작동 원리
- CMC III 프로세싱 장치 또는 IoT 인터페이스를 통해 설정할 수 있음.
- CMC III 온도 센서/습도 센서는 인클로저에서 주위 온도와 습도를 모니터링함
- 센서에는 내장형 온도 센서와 내장형 습도 센서가 있음
- 재료
- 플라스틱
전면: 매끄러움
인클로저: 텍스처 마무리
- 색상
- 전면: RAL 9005
인클로저: RAL 7035
- 제공 범위
- 센서
장착 플레이트
조립 부품
온도/습도센서
- CAN-Bus에 연결
- 직접
- 인터페이스
- 2 x RJ45 CAN 버스
- IoT 인터페이스당 기기 개수(최대)
- 32
- PU 콤팩트 기기 개수(최대)
- 4
- PU 기기 개수(최대)
- 32
- PDU 기기 개수(최대)
- 16
- 측정 방법
- 온도 센서-칩
- 습도 센서-칩
- 치수
- 폭: 80 mm
높이: 30 mm
깊이: 40 mm
- 작동 온도 범위
- 0 °C...55 °C
- 습도(비응축 상태)
- 5...95 %
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.1 kg
- 총 무게
- 0.16 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 0.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 90268020
- EAN
- 4028177659490
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 제품 설명
-
DK CMC III Temperature/humidity sensor, WHD: 80x28x40 mm