CMC III 센서

품목 번호: DK 7320.630

공간 또는 인클로저의 다양한 매개변수 모니터링

품목 번호:
DK 7320.630
버전
누전 센서
제품 설명
"CMC III 센서는 물리 환경을 모니터링 하는데 사용하며 CAN 버스 연결 케이블인 RJ45로 PU에 직접 연결할 수 있음. 더불어 CMC III 센서는 버스로서 서로 연결할 수 있음.
장점
신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식
CAN-Bus 인터페이스를 통해 전원이 공급됩니다.
사용 영역
IT, 산업 및 설비 관리에서의 인클로저 모니터링.
IT-영역의 인클로저, 룸 및 콘테이너의 모니터링.
작동 원리
CMC III 처리 장치를 통해 설정할 수 있음
센서는 광학 요소와 함께 베이스 방향으로 장착됨
센서는 광학 센서로 베이스에 액체가 있는지 감시함(누출)
재료
플라스틱
전면: 매끄러움
인클로저: 텍스처 마무리
색상
인클로저: RAL 7035
제공 범위
센서
장착 플레이트
조립 부품
커넥터가 달린 연결 케이블
조립 부품
CAN-Bus에 연결
CMC III CAN Bus 인터페이스를 통해 간접적으로
인터페이스
RJ12
PU 콤팩트 기기 개수(최대)
4
PU 기기 개수(최대)
32
측정 방법
광학의
치수
폭: 85 mm
높이: 20 mm
깊이: 18 mm
작동 온도 범위
5 °C...45 °C
습도(비응축 상태)
5...95 %
포장 단위
1 개
순 중량
0.09 kg
총 무게
0.095 kg
관세 번호
85319000
EAN
4028177438590
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서