도어 키트 자동 도어 개방(ADO)용

주문 번호: DK 7030241

모든 비상 상황에서 도어 개방을 실행하는 가스 압력 제진 시스템. 도어 키트 연결과 제어는 해당 도어 제어 모듈로 실행됨.

주문 번호:
DK 7030241
버전
1도어 강판 도어용
제품 설명
비상 상황에서 랙 도어를 자동 개방하기 위한 용도, 도어 제어 모듈을 통한 연결과 제어.
작동 원리
도어는 자기식 시스템에 의해 닫힌 상태를 유지함 . 자석의 전압이 차단되는 경우 , 가스 압력 제진 시스템이 도어를 밀어서 개방 .
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
자석
가스 압력 제진 시스템 포함
조립 부품
포장 단위
1 개
순 중량
3.1 kg
총 무게
3.5 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177701328
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
제품 설명
DK Door kit, For 1-piece sheet steel door, 24 V DC
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
White Paper
사용 설명서