이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2023. 12. 30.
도어 키트 자동 도어 개방(ADO)용
주문 번호: DK 7030250
모든 비상 상황에서 도어 개방을 실행하는 가스 압력 제진 시스템. 도어 키트 연결과 제어는 해당 도어 제어 모듈로 실행됨.
- 주문 번호:
- DK 7030250
- 버전
- 2도어 강판 도어용
- 제품 설명
- 비상 상황에서 랙 도어를 자동 개방하기 위한 용도, 도어 제어 모듈을 통한 연결과 제어.
- 작동 원리
- 도어는 자기식 시스템에 의해 닫힌 상태를 유지함 . 자석의 전압이 차단되는 경우 , 가스 압력 제진 시스템이 도어를 밀어서 개방 .
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 가스 압력 제진 시스템 포함
케이블 하네스
자기식 제어
조립 부품 - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4.746 kg
- 총 무게
- 4.946 kg
- 관세 번호
- 83015000
- EAN
- 4028177695863
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- 제품 설명
- DK Door kit, For 2-piece door, 24 V DC
- 문서화
- White Paper
- 사용 설명서