이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2018. 1. 31.
- 주문 번호:
- DK 7320792
- 버전
- 2분할형 도어용
- 제품 설명
- 비상 상황에서 랙 도어를 자동 개방하기 위한 용도, 도어 제어 모듈을 통한 연결과 제어.
- 작동 원리
- 도어는 자기식 시스템에 의해 닫힌 상태를 유지함 . 자석의 전압이 차단되는 경우 , 가스 압력 제진 시스템이 도어를 밀어서 개방 .
- 제공 범위
- 가스 압력 제진 시스템 포함
조립 부품 - 작동 온도 범위
- -5 °C...45 °C
- 습도(비응축 상태)
- 5...95 %
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.5 kg
- 총 무게
- 3.76 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177606173
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- 문서화
- 사용 설명서
- White Paper