CMC III 파워팩 PU, PU Compact, LED 라이트 스트립, 도어 제어 모듈용

주문 번호: DK 7030060

다양한 전압 범위에서 사용하기 위한 CMC III 파워팩.

주문 번호:
DK 7030060
제품 설명
파워팩은 특히 CMC III 디자인에 맞게 조정되어 장착 장치에 배치할 수 있음. CMC III 처리 장치/콤팩트용 특수 커넥터 외에도 두 단자를 24V 출력으로 사용할 수 있음.
재료
플라스틱
표면 처리
전면: 매끄러움
인클로저: 텍스처 마무리
색상
전면: RAL 9005
인클로저: RAL 7035
제공 범위
연결 케이블 24V(DC)
표면에 장착하기 위한 조립 부품 포함
연결 케이블 길이
600 mm
Input connection
IEC 320 커넥터 C14
출력 전류(최대)
2.5 A
치수
폭: 138 mm
높이: 40 mm
깊이: 132 mm
작동 온도 범위
0 °C...40 °C
출력 전압
출력 전압: 24V DC
습도(비응축 상태)
5...95 %
포장 단위
1 개
순 중량
0.65 kg
총 무게
0.652 kg
관세 번호
85043121
EAN
4028177659384
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
제품 설명
DK CMC III Power pack, For power supply of the CMC III Processing Units, Input: C14 100-230 V, 50/60 Hz, Output: 24 V DC, 2 A
인증
UL
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
제조사 인증
문서화
Quick guide
데이터 시트
Graphics
소프트웨어
소프트웨어