- 주문 번호:
- DK 7320.721
- 버전
- 마스터 키 기능이 있는 간편 손잡이
- 제품 설명
- CMC III 유형 중앙 제어 장치와 IoT 인터페이스를 통해 제어 및 모니터링하기 위한 용도.
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 모니터링 도어용 어댑터 2개
케이블 클램프
세미 실린더용 어댑터
RJ 12 커넥터가 있는 연결 케이블(3m)
조립 부품
- 잠금장치 유형
- 마스터키 기능(비상 개방 기능 포함)
- 정격 전류최대
- 0.1 A
- IoT 인터페이스당 기기 개수(최대)
- 16
- PU 콤팩트 기기 개수(최대)
- 2
- PU 기기 개수(최대)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- PoE를 통한 에너지 공급 시 최대 5개
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.99 kg
- 총 무게
- 0.992 kg
- 관세 번호
- 83024110
- EAN
- 4028177390386
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 제품 설명
-
DK CMC III Comfort handle, with Master key function, For TS 8, DK-TS