- 주문 번호:
- AX 2583100
- 버전
- 실링 인서트 10개용, 소형
- 제품 설명
- 모든 표면과 벽면에서 범용으로 사용하기 위한 용도, 커넥터가 있는 사전 조립된 케이블과 커넥터를 인입하기 위한 용도. 24극 또는 16극 커넥터 연결 컷아웃에도 장착 가능.
- 재료
- 플라스틱
- 색상
- 검정색
- 제공 범위
- 실링 프레임
잠금 프레임 - 필요한 컷아웃
- 113.5 x 46mm(24핀)
- 치수
- 폭: 153.08 mm
깊이: 70.08 mm - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 66
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.13 kg
- 총 무게
- 0.148 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177939912
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 제품 설명
- SZ 실링 프레임, 케이블 인입용, 모듈식, 소형 실링 인서트 10개 또는, 커넥터 연결 컷아웃 24극용,
- 인증
- UR + C-UR (recognized)
- 문서화
- 사용 설명서
- 자세한 기술 정보