실링 인서트 모듈형 플라스틱 글랜드 플레이트와 모듈형 실링 프레임

주문 번호: AX 2580115

슬롯형 실링 인서트는 이미 사전 조립된 케이블의 경우에도 인레이와 함께 개별 케이블 인입을 보장함.

주문 번호:
AX 2580115
버전
실링 인서트, 대형
제품 설명
슬롯형 실링 인서트는 이미 사전 조립된 케이블의 경우에도 인레이와 함께 개별 케이블 인입을 보장함.
재료
플라스틱
색상
RAL 7035
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
유형 4X indoor use only
케이블 직경
15 mm
포장 단위
5 개
순 중량
0.125 kg
총 무게
0.157 kg
관세 번호
40082900
EAN
4028177939752
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
제품 설명
SZ 실링 인서트, 케이블 인입용, 모듈식, 대형, 케이블 직경 15mm에 적합
인증
UR + C-UR (recognized)