케이블 매니지먼트 글랜드 플레이트 벽면 장착 인클로저의 컷아웃용 또는 표면에 자유롭게 장착하기 위한 용도. 다양한 버전의 산업용 하우징용. 19" (482.6 mm) 벽면 장착형 네트워크 배전 인클로저 EL의 경우 브러시 스트립이 있는 플랜지 플레이트나 미터 나사 체결용 중 선택 가능. 글랜드 플레이트 플라스틱 케이블 글랜드 플레이트 미터계 함몰 홀 포함 버전 케이블 글랜드용으로 사전 천공된 드릴 구멍 있음 제품으로 이동 글랜드 플레이트 플라스틱 글랜드 플레이트 멤브레인 포함, AX용 플라스틱을 뾰족한 물건으로 찌르기만 하면 케이블 관입이 가능함. 제품으로 이동 글랜드 플레이트 금속 글랜드 플레이트 미터계 함몰 홀 포함, AX용 케이블 글랜드용 함몰 홀은 간단하게 스크루 드라이버로 뚫으면 됨. 제품으로 이동 글랜드 플레이트 글랜드 플레이트, 2피스, 탄성 클램핑 프로파일 포함 AX용 분할형 글랜드 플레이트는 인클로저에 간단한 장착이 가능하게 하고 다양한 설치 가능성을 제공함. 플러그 연결이 있거나 없는 케이블을 인클로저에 쉽게 삽입할 수 있음. 플랜지 플레이트의 특수 구멍 (drilled hole)은 나사 체결 시 자동 등전위화를 보장함. 볼트, 클램프 또는 접지 케이블이 더 이상 필요하지 않음. 제품으로 이동 글랜드 플레이트 금속 글랜드 플레이트 기본 케이블 글랜트 예비 부품/교체 부품으로 사용, 보호 등급 IP 66, 하단 일반 위치에 조립 시 제품으로 이동 글랜드 플레이트 금속 글랜드 플레이트 미터계 함몰 홀 포함 버전 케이블 글랜트용 구멍은 스크류 드라이버로 두드려 간단하게 뚫을 수 있습니다. 보호 등급 IP 66, 하단 일반 위치에 조립 시 제품으로 이동 글랜드 플레이트 플라스틱 케이블 글랜드 플레이트 멤브레인 플라스틱 삽입 및 케이블 관입, 보호 등급 IP 65, 조심스럽게 케이블 인입 시 제품으로 이동 글랜드 플레이트 플라스틱 케이블 글랜드용 함몰 홀에서 간단하게 구멍을 뚫으면 됨. 추가 직사각형 컷아웃 및 보강 프레임은 케이블 인입, 모듈형의 직접 설치를 가능하게 함. 제품으로 이동 글랜드 플레이트 글랜드 플레이트 벽면 장착 인클로저 AX용, 3분할형 제품으로 이동 글랜드 플레이트 플라스틱 케이블 글랜드 플레이트 PG 사전 천공 버전 케이블 글랜드용으로 사전 천공된 PG 드릴 구멍 있음 제품으로 이동