- 주문 번호:
- SZ 2562200
- 제품 설명
- 플라스틱 케이블 글랜드용 함몰 홀에서 간단하게 구멍을 뚫으면 됨. 추가 직사각형 컷아웃 및 보강 프레임은 케이블 인입, 모듈형의 직접 설치를 가능하게 함.
- 재료
- UL 94-V0에 준하는 플라스틱
- 색상
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1개의 직사각형 컷아웃은 10개의 소형 씰링 삽입기를 수용함
- Number of rectangular cutouts
- 3
- 참고 사항
- 글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
- 미터계 함몰 홀 개수
- 3 x M12
2 x M16
3 x M20
3 x M25
2 x M32
- 치수
- 폭: 339 mm
깊이: 149 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: AX
- 글랜드 플레이트
- 사이즈: 2
- 작동 온도 범위
- -40 °C...80 °C
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 66 정확한 설치 시
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 12
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.3 kg
- 총 무게
- 0.332 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177938403
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 제품 설명
-
SZ 플라스틱 글랜드 플레이트, AX용, 케이블 인입용, 모듈식, 사전 천공됨, 폭x깊이: 339x149mm, 글랜드 플레이트 사이즈 2에 적합,