SZ

주문 번호: SZ 2564200

플라스틱 케이블 글랜드용 함몰 홀에서 간단하게 구멍을 뚫으면 됨. 추가 직사각형 컷아웃 및 보강 프레임은 케이블 인입, 모듈형의 직접 설치를 가능하게 함.

주문 번호:
SZ 2564200
제품 설명
플라스틱 케이블 글랜드용 함몰 홀에서 간단하게 구멍을 뚫으면 됨. 추가 직사각형 컷아웃 및 보강 프레임은 케이블 인입, 모듈형의 직접 설치를 가능하게 함.
재료
UL 94-V0에 준하는 플라스틱
색상
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1개의 직사각형 컷아웃은 10개의 소형 씰링 삽입기를 수용함
Number of rectangular cutouts
6
참고 사항
글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
미터계 함몰 홀 개수
5 x M12
4 x M16
6 x M20
5 x M25
1 x M32
1 x M40
치수
폭: 534 mm
깊이: 149 mm
적합한:
인클로저 유형: AX
글랜드 플레이트
사이즈: 4
작동 온도 범위
-40 °C...80 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66 정확한 설치 시
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
포장 단위
1 개
순 중량
0.54 kg
총 무게
0.573 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177938427
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
제품 설명
SZ 플라스틱 글랜드 플레이트, AX용, 케이블 인입용, 모듈식, 사전 천공됨, 폭x깊이: 534x149mm, 글랜드 플레이트 사이즈 4에 적합,
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
Info sheet
사용 설명서
자세한 기술 정보