- 주문 번호:
- SZ 2560010
- 제품 설명
- 케이블 글랜드용으로 사전 천공된 드릴 구멍 있음. 표준 글랜드 플레이트의 실링 사용.
- 색상
- RAL 7035
- 참고 사항
- 글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
- 미터계 함몰 홀 개수
- 2 x M12
2 x M20
3 x M25
- 치수
- 폭: 160 mm
깊이: 70 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: AE
- 글랜드 플레이트
- 사이즈: 1
- 작동 온도 범위
- -40 °C...70 °C
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55 정확한 설치 시
- Number knockouts
- 2
2
3
- Metric diameter
- M12
- M20
- M25
- 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 0.51 kg
- 총 무게
- 0.605 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177550254
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 제품 설명
-
SZ Plastic cable gland plate, with metric knock-outs, WD: 160x70 mm, size: 1