플라스틱 케이블 글랜드 플레이트 PG 사전 천공 버전

주문 번호: KL 1582000

케이블 글랜드용으로 사전 천공된 PG 드릴 구멍 있음

주문 번호:
KL 1582000
제품 설명
케이블 글랜드용으로 사전 천공된 PG 드릴 구멍 있음. 표준 글랜드 플레이트의 실링 사용.
재료
ABS
색상
RAL 7035
참고 사항
글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
미터계 함몰 홀 개수
6
2
2
개수 x PG 직경
6 x 13.5
2 x 16
2 x 21
치수
폭: 220 mm
깊이: 90 mm
적합한:
인클로저 유형: KL
글랜드 플레이트
사이즈: 2
작동 온도 범위
-40 °C...70 °C
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55 정확한 설치 시
포장 단위
5 개
순 중량
0.5 kg
총 무게
0.581 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177010901
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
제품 설명
KL Plastic cable gland plate, with PG knock-outs, WD: 220x90 mm, size: 2, PG knockouts: 13.5