플라스틱 케이블 글랜드 플레이트 멤브레인

주문 번호: SZ 2562500

플라스틱 삽입 및 케이블 관입, 보호 등급 IP 65, 조심스럽게 케이블 인입 시

주문 번호:
SZ 2562500
제품 설명
플라스틱을 뾰족한 물건으로 찌르기만 하면 케이블 관입이 가능합니다.
재료
UL 94-V0에 준하는 플라스틱
무할로겐
색상
RAL 7035와 유사
참고 사항
글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
치수
폭: 339 mm
깊이: 149 mm
적합한:
인클로저 유형: AE
글랜드 플레이트
사이즈: 4
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 65
케이블 인입구 수 및 Ø(mm) 최소-최대
24 x 7-12
48 x 10-15
4 x 15-21
8 x 15-25
4 x 26-35
포장 단위
1 개
순 중량
0.55 kg
총 무게
0.58 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177325609
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
제품 설명
SZ Plastic cable gland plate, with membranes, WD: 339x149 mm, size: 4