플라스틱 케이블 글랜드 플레이트 멤브레인

주문 번호: SZ 2563500

플라스틱 삽입 및 케이블 관입, 보호 등급 IP 65, 조심스럽게 케이블 인입 시

주문 번호:
SZ 2563500
제품 설명
플라스틱을 뾰족한 물건으로 찌르기만 하면 케이블 관입이 가능합니다.
재료
UL 94-V0에 준하는 플라스틱
무할로겐
색상
RAL 7035와 유사
참고 사항
글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
치수
폭: 534 mm
깊이: 149 mm
적합한:
인클로저 유형: AE
글랜드 플레이트
사이즈: 5
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 65
케이블 인입구 수 및 Ø(mm) 최소-최대
18 x 5-9
16 x 7-12
36 x 10-15
6 x 15-24
2 x 23-30
2 x 26-35
4 x 26-54
1 x 50-110
포장 단위
1 개
순 중량
0.86 kg
총 무게
0.96 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177325616
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
제품 설명
SZ Plastic cable gland plate, with membranes, WD: 534x149 mm, size: 5