- 주문 번호:
- SZ 1581100
- 제품 설명
- 케이블 글랜트용 드릴 구멍은 간단하게 스크류 드라이버로 뚫으면 됩니다.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 참고 사항
- 글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
- 미터계 함몰 홀 개수
- 12 x M20
- 치수
- 폭: 221 mm
깊이: 90 mm - 적합한:
- 인클로저 유형: KL
- 글랜드 플레이트
- 사이즈: 2
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 66(통상적인 방식으로 바닥에 장착하는 경우)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.23 kg
- 총 무게
- 0.25 kg
- 관세 번호
- 73079100
- EAN
- 4028177390843
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 제품 설명
- SZ Metal gland plate, with metric knock-outs, WD: 221x90 mm, size: 2
- 문서화
- 자세한 기술 정보