금속 글랜드 플레이트 미터계 함몰 홀 포함 버전

주문 번호: SZ 2561100

케이블 글랜트용 구멍은 스크류 드라이버로 두드려 간단하게 뚫을 수 있습니다. 보호 등급 IP 66, 하단 일반 위치에 조립 시

주문 번호:
SZ 2561100
제품 설명
케이블 글랜트용 드릴 구멍은 간단하게 스크류 드라이버로 뚫으면 됩니다.
재료
강판
색상
RAL 7035
참고 사항
글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
미터계 함몰 홀 개수
9 x M20
4 x M25
2 x M32
치수
폭: 330 mm
깊이: 90 mm
적합한:
인클로저 유형: AE
글랜드 플레이트
사이즈: 3
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66(통상적인 방식으로 바닥에 장착하는 경우)
포장 단위
1 개
순 중량
0.31 kg
총 무게
0.356 kg
관세 번호
73079100
EAN
4028177390850
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
제품 설명
SZ Metal gland plate, with metric knock-outs, WD: 330x90 mm, size: 3
문서화
자세한 기술 정보