- 주문 번호:
- SZ 2562100
- 제품 설명
- 케이블 글랜트용 드릴 구멍은 간단하게 스크류 드라이버로 뚫으면 됩니다.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 참고 사항
- 글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
- 미터계 함몰 홀 개수
- 2 x M16
5 x M20
13 x M25
2 x M32
2 x M40 - 치수
- 폭: 339 mm
깊이: 149 mm - 적합한:
- 인클로저 유형: AE
- 글랜드 플레이트
- 사이즈: 4
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 66(통상적인 방식으로 바닥에 장착하는 경우)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.5 kg
- 총 무게
- 0.62 kg
- 관세 번호
- 73079100
- EAN
- 4028177390867
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 제품 설명
- SZ Metal gland plate, with metric knock-outs, WD: 339x149 mm, size: 4
- 문서화
- 자세한 기술 정보