금속 글랜드 플레이트

주문 번호: SZ 2562400

기본 케이블 글랜트 예비 부품/교체 부품으로 사용, 보호 등급 IP 66, 하단 일반 위치에 조립 시

주문 번호:
SZ 2562400
버전
솔리드형
제품 설명
기본 사양으로 함께 제공되는 글랜드 플레이트의 대체/교체 부품.
재료
강판
색상
RAL 7035
참고 사항
글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
치수
폭: 339 mm
깊이: 149 mm
적합한:
인클로저 유형: AE
글랜드 플레이트
사이즈: 4
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66(통상적인 방식으로 바닥에 장착하는 경우)
포장 단위
1 개
순 중량
0.5 kg
총 무게
0.588 kg
관세 번호
73079100
EAN
4028177510159
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
제품 설명
SZ Metal gland plate, closed, WD: 339x149 mm, size: 4