미터계 케이블 글랜드용 글랜드 플레이트 EL용

주문 번호: EL 7705235

가장자리가 접혀 있고, 발포 실링 처리가 되어 있으며, 미터계 케이블 글랜드를 고정할 수 있도록 사전 천공되어 떼낼 수 있는 구멍이 있는 글랜드 플레이트

주문 번호:
EL 7705235
제품 설명
가장자리가 접혀 있고, 발포 실링 처리가 되어 있으며, 미터계 케이블 글랜드 M12, M20, M25, M32, M40을 고정할 수 있도록 사전 천공되어 떼낼 수 있는 구멍이 있는 글랜드 플레이트.
재료
강판, 1.5mm
색상
RAL 7035
미터계 함몰 홀 개수
4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40
치수
폭: 599 mm
깊이: 133.5 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55
포장 단위
1 개
순 중량
1.55 kg
총 무게
1.64 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
6.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73079100
EAN
4028177389854
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
제품 설명
EL Gland plate for metric cable glands, WxD: 599x133,5 mm, For EL