- 주문 번호:
- EL 7705035
- 제품 설명
- 발포 실링 및 케이블 인입을 용이하게 하는 플라스틱 브러시 인서트가 있는, 가장자리가 접힌 글랜드 플레이트.
- 재료
- 강판, 1.5mm
- 색상
- RAL 7035
- 치수
- 폭: 599 mm
깊이: 133.5 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.06 kg
- 총 무게
- 1.36 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 6.5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177166073
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 제품 설명
-
DK Gland plate with brush strip, WxD: 599x133,5 mm, For EL