- 주문 번호:
- SZ 2563450
- 버전
- 2분할형
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 참고 사항
- 글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
- 캐비닛 너비 > 760mm에 설치하는 경우 팩 2개가 필요함
- 치수
- 폭: 447 mm
깊이: 149 mm - 적합한:
- 인클로저 유형: AX
- 적합한 품목 번호
- 1050000
- 1057000
- 1100000
- 글랜드 플레이트
- 사이즈: 3
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 73269098
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 제품 설명
- SZ 2피스 금속 글랜드 플레이트, AX용, 탄성 클램핑 프로파일 포함, WD: 447x149mm, 글랜드 플레이트 크기 3용
- 문서화
- 사용 설명서