글랜드 플레이트, 2피스, 탄성 클램핑 프로파일 포함 AX용

주문 번호: SZ 2565450

분할형 글랜드 플레이트는 인클로저에 간단한 장착이 가능하게 하고 다양한 설치 가능성을 제공함. 플러그 연결이 있거나 없는 케이블을 인클로저에 쉽게 삽입할 수 있음. 플랜지 플레이트의 특수 구멍 (drilled hole)은 나사 체결 시 자동 등전위화를 보장함. 볼트, 클램프 또는 접지 케이블이 더 이상 필요하지 않음.

주문 번호:
SZ 2565450
버전
2분할형
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
참고 사항
글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
캐비닛 너비 > 760mm에 설치하는 경우 팩 2개가 필요함
치수
폭: 301 mm
깊이: 221 mm
적합한:
인클로저 유형: AX
적합한 품목 번호
1037.000
1055.000
1073.000
1180.000
1280.000
1338.000
1181.000
1281.000
글랜드 플레이트
사이즈: 5
포장 단위
1 개
순 중량
0.95 kg
총 무게
1.02 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
3.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73079100
EAN
4028177973152
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
제품 설명
SZ 2피스 금속 글랜드 플레이트, AX용, 탄성 클램핑 프로파일 포함, WD: 301x221mm, 글랜드 플레이트 크기 5용
문서화
사용 설명서