글랜드 플레이트 벽면 장착 인클로저 AX용, 3분할형

주문 번호: AX 2260070

주문 번호:
AX 2260070
버전
미터계 케이블 글랜드 포함
재료
강판
색상
RAL 7035
미터계 함몰 홀 개수
4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55 정확한 설치 시
포장 단위
1 개
순 중량
0.63 kg
총 무게
0.653 kg
관세 번호
73079100
EAN
4028177995291
제품 설명
미터 스크루 연결부가 있는 AX 플랜지 플레이트, AX 벽면 장착 인클로저용, 3피스, 강판, RAL 7035