플라스틱 글랜드 플레이트 멤브레인 포함, AX용

주문 번호: SZ 2564300

플라스틱을 뾰족한 물건으로 찌르기만 하면 케이블 관입이 가능함.

주문 번호:
SZ 2564300
제품 설명
플라스틱을 뾰족한 물건으로 찌르기만 하면 케이블 관입이 가능합니다.
재료
UL 94-V0에 준하는 플라스틱
색상
RAL 7035와 유사
참고 사항
글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
치수
폭: 534 mm
깊이: 149 mm
적합한:
인클로저 유형: AX
글랜드 플레이트
사이즈: 4
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66 정확한 설치 시
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
케이블 인입구 수 및 Ø(mm) 최소-최대
28 x 5-11
48 x 10-15
8 x 15-25
2 x 19-34
2 x 26-35
2 x 26-54
1 x 50-110
포장 단위
1 개
순 중량
0.7 kg
총 무게
0.736 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177935723
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
제품 설명
SZ 플라스틱 글랜드 플레이트, AX용, 멤브레인 포함, 폭x깊이: 534x149mm, 글랜드 플레이트 사이즈 4에 적합
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
Info sheet