- 주문 번호:
- SZ 2567300
- 제품 설명
- 플라스틱을 뾰족한 물건으로 찌르기만 하면 케이블 관입이 가능합니다.
- 재료
- UL 94-V0에 준하는 플라스틱
- 색상
- RAL 7035와 유사
- 참고 사항
- 글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
- 치수
- 폭: 436 mm
깊이: 221 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: AX
- 글랜드 플레이트
- 사이즈: 7
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 66 정확한 설치 시
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 12
- 케이블 인입구 수 및 Ø(mm) 최소-최대
- 30 x 5-11
- 52 x 10-15
- 8 x 15-25
- 6 x 19-34
- 4 x 26-35
- 2 x 26-54
- 1 x 50-110
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.8 kg
- 총 무게
- 0.82 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177935747
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 제품 설명
-
SZ 플라스틱 글랜드 플레이트, AX용, 멤브레인 포함, 폭x깊이: 436x221mm, 글랜드 플레이트 사이즈 7에 적합