금속 글랜드 플레이트 미터계 함몰 홀 포함, AX용

주문 번호: AX 2572100

케이블 글랜드용 함몰 홀은 간단하게 스크루 드라이버로 뚫으면 됨.

주문 번호:
AX 2572100
제품 설명
케이블 글랜드용 함몰 홀은 간단하게 스크루 드라이버로 뚫으면 됨.
재료
강판
색상
RAL 7035
참고 사항
글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
미터계 함몰 홀 개수
6 x M16
4 x M20
10 x M25
2 x M32
2 x M40
치수
폭: 339 mm
깊이: 149 mm
적합한:
인클로저 유형: AX
글랜드 플레이트
사이즈: 2
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66 정확한 설치 시
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 12K
포장 단위
1 개
순 중량
0.6 kg
총 무게
0.605 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73079100
EAN
4028177925236
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
제품 설명
SZ 금속 글랜드 플레이트, AX용, 미터계 함몰 홈 포함 버전, 폭x깊이: 339x149mm, 글랜드 플레이트 사이즈 2에 적합
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
Info sheet
자세한 기술 정보