- 주문 번호:
- AX 2576100
- 제품 설명
- 케이블 글랜드용 함몰 홀은 간단하게 스크루 드라이버로 뚫으면 됨.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 참고 사항
- 글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
- 미터계 함몰 홀 개수
- 2 x M12
10 x M16
8 x M20
18 x M25
4 x M32
4 x M40
- 치수
- 폭: 401 mm
깊이: 221 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: AX
- 글랜드 플레이트
- 사이즈: 6
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 66 정확한 설치 시
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- Type 12K
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.07 kg
- 총 무게
- 1.073 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 5.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73079100
- EAN
- 4028177925281
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 제품 설명
-
SZ 금속 글랜드 플레이트, AX용, 미터계 함몰 홈 포함 버전, 폭x깊이: 401x221mm, 글랜드 플레이트 사이즈 6에 적합