- 품목 번호:
- SZ 2411.552
- 제품 설명
- 미터계 케이블 글랜드를 직경이 더 큰 드릴 구멍 또는 나사산에 맞추기 위한 용도.
- 장점
- 리듀서와 조임 너트가 한 팩에 함께 들어 있기 때문에 별도로 주문해야 하는 번거로움이 없으며 보관하기도 편합니다.
- 재료
- 폴리아미드 6 GF30
- 색상
- RAL 7035
- Thread inside
- M16
- 포장 단위
- 50 개
- 순 중량
- 0.5 kg
- 총 무게
- 0.538 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177550100
- ECLASS 8.0
- 27189234