폴리아미드 리듀서 폴리아미드 케이블 글랜드용

주문 번호: SZ 2411559

폴리마이드 케이블 글랜드용, 미터계 케이블 글랜드를 직경이 더 큰 구멍 또는 나사산에 맞추기 위해 사용

주문 번호:
SZ 2411559
제품 설명
미터계 케이블 글랜드를 직경이 더 큰 드릴 구멍 또는 나사산에 맞추기 위한 용도.
장점
리듀서와 조임 너트가 한 팩에 함께 들어 있기 때문에 별도로 주문해야 하는 번거로움이 없으며 보관하기도 편합니다.
재료
폴리아미드 6 GF30
색상
RAL 7035
Thread inside
M32
포장 단위
25 개
순 중량
0.525 kg
총 무게
0.616 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177550179
ECLASS 8.0
27189234