밀폐 마개 케이블 글랜드 M20 x 1.5용 주문 번호: SZ 2411532 케이블 글랜드 M20 x 1.5용, 차후 설치를 위해 케이블 글랜드 M20 x 1.5가 사전 설치된 경우 사용 가능 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: SZ 2411532 제품 설명 사전 설치된 케이블 글랜드 M20 x 1.5를 나중에 다시 설치하기 위해 빼서 밀봉해야 하는 경우에 사용. 캡너트를 약간 느슨하게 해서 밀폐 마개를 꽂은 뒤 다시 꽉 죄면 됩니다. 재료 폴리아미드 색상 RAL 7035 포장 단위 25 개 순 중량 0.025 kg 총 무게 0.05 kg 관세 번호 39269097 EAN 4028177490154 ECLASS 8.0 27142421