다중 실링 인서트

주문 번호: SZ 2411504

1개의 케이블 글랜드에 여러 개의 개별 케이블을 안전하게 인입하기 위한 용도

주문 번호:
SZ 2411504
버전
사이즈 M25
제품 설명
1개의 케이블 글랜드에 여러 개의 개별 케이블을 안전하게 인입하기 위한 용도.
재료
네오프렌
최대 케이블 직경
3 mm
케이블 인입
케이블 인입부 개수: 7
최대 케이블 직경: 3 mm
포장 단위
25 개
순 중량
0.075 kg
총 무게
0.1 kg
관세 번호
40169300
EAN
4028177444508
ECLASS 8.0
27142421