케이블 글랜드 광케이블 기술용

주문 번호: DK 7455030

특히 쉽게 케이블 관입을 실행할 수 있습니다. 광케이블을 구부리지 않아도 되어 브레이크아웃 케이블 관입에 특히 적합합니다.

주문 번호:
DK 7455030
버전
케이블 직경 2 x 3mm용
제품 설명
일반적인 PG 13.5 사이즈에는 슬롯 처리가 되어 있는 내부 실링이 있습니다. 이를 통해 케이블 관통이 특히 더 간단해집니다. 광케이블을 휠 필요가 없으므로 브레이크아웃 케이블 관통에 이상적입니다.
재료
스크루 체결 방식: 황동
내부 실링: 연질 PVC 삽입물
표면 처리
스크루 체결 방식: 니켈도금
포장 단위
12 개
순 중량
0.6 kg
총 무게
0.688 kg
관세 번호
73182900
EAN
4028177187269
ECLASS 8.0
27149109