- 주문 번호:
- SZ 2411811
- 장점
- 글랜드와 조임 너트가 한 팩에 함께 들어 있기 때문에 별도로 주문해야 하는 번거로움이 없으며 보관하기도 편합니다.
- 케이블을 균일하게 조이면서도 당김을 완화해주는 클램핑 박판
- 재료
- 황동
실링: CR/NBR
- 표면 처리
- 니켈도금
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 68(5bar, 30분)
- 치수
- 높이: 28 mm
- 나사
- M16 x 1.5
- 나사산 길이
- 7 mm
- 최소 케이블 직경
- 5 mm
- 최대 케이블 직경
- 10 mm
- 작동 온도 범위
- -40 °C...100 °C
- torque
- 9 Nm
- 맞변 거리
- 20 mm
- 치수
- 나사: M16 x 1.5
나사산 길이: 7 mm
- UL 50E에 준한 유형 등급
- Type 4X
- 포장 단위
- 15 개
- 순 중량
- 0.3 kg
- 총 무게
- 0.451 kg
- 관세 번호
- 74198090
- EAN
- 4028177810082
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 제품 설명
-
SZ Cable gland, brass, size: M16x1,5, for cables ø 5-10 mm