폴리아미드 케이블 글랜드

주문 번호: SZ 2411641

내장된 클램핑 박판은 안전한 당김과 케이블 보호 스트레인 릴리프를 보장함.

주문 번호:
SZ 2411641
장점
글랜드와 조임 너트가 한 팩에 함께 들어 있기 때문에 별도로 주문해야 하는 번거로움이 없으며 보관하기도 편합니다.
케이블을 균일하게 조이면서도 당김을 완화해주는 클램핑 박판
재료
폴리아미드 6
실링: CR/NBR
색상
RAL 7035
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 68(5bar, 30분)
치수
높이: 42 mm
나사
M32 x 1.5
나사산 길이
10 mm
최소 케이블 직경
15 mm
최대 케이블 직경
21 mm
작동 온도 범위
-30 °C...100 °C
torque
12 Nm
맞변 거리
36 mm
치수
나사: M32 x 1.5
나사산 길이: 10 mm
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 4
Type 4X
유형 12
유형 13
포장 단위
15 개
순 중량
0.48 kg
총 무게
0.503 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177809963
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
제품 설명
SZ Cable gland, polyamide, size: M32x1,5, for cables ø 15-21 mm
인증
CSA + CSAus
UL + C-UL (listed)
VDE
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Info sheet
데이터 시트
Data sheets