케이블 매니지먼트

바닥 개구부용 케이블 인입부

제공 범위에 포함된 리탈 인클로저 시스템의 글랜드 플레이트는 다른 케이블 인입 플레이트로 교체할 수 있음. 케이블 인입 그로밋 및 커넥터 그로밋은 편리한 설치와 동시에 높은 IP 보호 등급을 제공함.

바닥 개구부용 케이블 인입부

케이블 인입용 섹션, 후면 TS, TP용

바닥 개구부에 직접 삽입하기 위해 사용

바닥 개구부용 케이블 인입부

케이블 인입용 글랜드 플레이트 모듈 TS, TS IT, VX SE용

2분할형 바닥 모듈에는 서로 엇갈리게 갈라지는 특수 브러시 스트립이 있어 케이블이 많은 경우에도 확실히 밀폐됩니다.

바닥 개구부용 케이블 인입부

탄성 케이블 클램프 스트립

글랜드 플레이트 사이의 케이블 인입부 밀폐용, 특히 케이블 단면적이 같은 경우에 적합

바닥 개구부용 케이블 인입부

케이블 인입용 섹션, 후면

글랜드 플레이트와 인클로저 프레임에 눌러 끼워 장착시키는 용도.

바닥 개구부용 케이블 인입부

글랜드 플레이트 모듈, 공기량 조절기로 통풍 가능 DK-TS용

공기량 조절기로 통풍되는 글랜드 플레이트 모듈은 기류를 이중 마루에서 설치 구성품으로 제어 및 유도하는 모듈입니다.

바닥 개구부용 케이블 인입부

케이블 인입용 글랜드 플레이트 모듈 TS IT, TS, SE, TX CableNet용

네트워크 인클로저의 베이스 프레임에 사용하기 위한 용도의 TS, TS-IT, SE 케이블 인입을 위한 베이스 플레이트 모듈. 삽입은 동일한 깊이의 기존 베이스 플레이트를 교환하면서 이루어짐.

바닥 개구부용 케이블 인입부

케이블 인입 섹션, 중앙

섹션을 글랜드 플레이트에 직접 꽂을 수 있음. 이를 통해 장착 플레이트를 앞쪽으로 당긴 설치 위치에 설치하는 경우, 케이블의 휨 반경을 크게 하지 않고 케이블을 케이블 클램프 레일에 직접 배치할 수 있음. 케이블 클램프 레일과 조합하면 케이블 인입부와 장착 플레이트 사이 간격을 이상적으로 조정할 수 있음.

바닥 개구부용 케이블 인입부

글랜드 플레이트 모듈, 통풍 가능 TS IT, TS, SE, TX CableNet용

네트워크 인클로저의 베이스 프레임에 사용하기 위한 용도의 TS, TS IT, SE의 통풍, 베이스 플레이트 모듈. 삽입은 동일한 깊이의 기존 베이스 플레이트를 교환하면서 이루어짐.

바닥 개구부용 케이블 인입부

필터 매트 글랜드 플레이트용, 일체형, 통풍 가능

필터 패트는 필요한 컷아웃에 따라 간단하게 절단할 수 있음.

바닥 개구부용 케이블 인입부

EMC 글랜드 플레이트

직경이 최대 20mm인 차폐된 케이블용으로 기본 글랜드 플레이트와 결합하여 사용

바닥 개구부용 케이블 인입부

케이블 인입 섹션, 중앙 TS, TP용

글랜드 플레이트 위에 끼워 조립

바닥 개구부용 케이블 인입부

케이블 인입 플레이트 TP 톱 콘솔 시스템에 설치

케이블 인입 그로밋, 커넥터 그로밋과 결합한 안전한 케이블 인입 플레이트. 기본 사양인 글랜드 플레이트 대신 장착됨.

바닥 개구부용 케이블 인입부

케이블 인입 플레이트 VX용

기본 분할형 글랜드 플레이트의 부분을 대신해서 케이블 인입 그로밋과 커넥터 그로밋에 사용.

바닥 개구부용 케이블 인입부

커넥터 관통 그로밋

케이블 직경 8mm ~ 36mm에 적합.

바닥 개구부용 케이블 인입부

케이블 인입 그로밋

케이블 인입 플레이트와 조합한다면 인클로저의 바닥 부분에서 인입되는 케이블의 간단하고 신속한 실링이 가능함.

바닥 개구부용 케이블 인입부

케이블 인입 플레이트 TS, SE 인클로저에 설치를 위한 용도

케이블 인입 그로밋, 커넥터 그로밋과 결합한 안전한 케이블 인입 플레이트. 기본 사양인 글랜드 플레이트 대신 장착됨.

바닥 개구부용 케이블 인입부

케이블 정리 공간 VX, TS, VX SE용

개별 시스템 액세서리 구성을 위한 통합된 시스템 천공이 있음.

바닥 개구부용 케이블 인입부

측면 패널 케이블 정리 공간용

VX, TS, VX SE 케이블 정리 공간 사이드 패널, 강판