케이블 정리 공간 VX, TS, VX SE용

주문 번호: TS 8600265

개별 시스템 액세서리 구성을 위한 통합된 시스템 천공이 있음.

주문 번호:
TS 8600265
제품 설명
개별 시스템 구성을 위한 통합된 시스템 드릴 구멍이 있음.
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
프레임 1개
전/후면 트림패널 2개
인클로저에 장착하기 위한 조립 부품 포함
치수
높이: 200 mm
적합한:
인클로저 유형: VX
TS
VX SE
폭: = 1,200 mm
깊이: = 600 mm
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
포장 단위
1 개
순 중량
16.676 kg
총 무게
18 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
73.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177487215
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
TS Cable chamber, for TS, SE, H: 200 mm, for WD: 1200x600 mm
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
Info sheet
데이터 시트
상세 기술 내역