글랜드 플레이트, 일체형, 통풍가능 DK-TS용

품목 번호: DK 7825.812

글랜드 플레이트, 일체형 통풍 가능, TS용, 통풍용 구멍, 후방 케이블 인입용 컷아웃, 브러시 스트립 포함

품목 번호:
DK 7825.812
제품 설명
통풍을 위한 천공, 후면 케이블 인입용 컷아웃, 브러시 스트립으로 덮여 있음.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: TS 8
폭: 800 mm
깊이: 1,200 mm
포장 단위
1 개
순 중량
8.265 kg
총 무게
8.7 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177547957
ECLASS 8.0
27189261