글랜드 플레이트 모듈, 공기량 조절기로 통풍 가능 DK-TS용

주문 번호: DK 7825366

공기량 조절기로 통풍되는 글랜드 플레이트 모듈은 기류를 이중 마루에서 설치 구성품으로 제어 및 유도하는 모듈입니다.

주문 번호:
DK 7825366
제품 설명
공기를 이중 마루에서 설치 구성품으로 제어 및 유도할 수 있게 해주는 모듈입니다. 개별 조정이 가능한 멤브레인은 흡기구의 통풍 면을 10~80%까지 조절할 수 있습니다. 글랜드 플레이트가 인클로저 후면 공간을 차단하는 경우, 필요한 공기 체적 유량을 개별적으로 조절해 이중 마루 내 공기를 각 인클로저의 요건에 맞게 배분할 수 있습니다. 이 글랜드 플레이트 모듈은 필요한 경우 모든 종류의 글랜드 플레이트와 조합해 사용할 수 있습니다. 글랜드 플레이트 모듈에는 접점이 있는 고정 스크루가 포함돼 있어 별도의 PE 도체 조립은 필요하지 않습니다.
재료
강판
제공 범위
글랜드 플레이트 모듈, 통풍 가능
필터 매트
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: TS 8
폭: 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
2.209 kg
총 무게
2.409 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177551138
ECLASS 8.0
27189261