이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2022. 6. 29.
- 주문 번호:
- TE 7526755
- 버전
- 보정 심
- 제품 설명
- 모듈 플레이트를 이용하여 요구에 따라 TE 베이스 영역의 임의 변형이 가능.
- 사용 영역
- 적합한 글랜드 플레이트 선택에 유의:
- 인클로저 폭 빼기 150mm
- 인클로저 깊이 빼기 50mm
- 재료
- 강판, 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 폭: 450 mm
깊이: 150 mm - 적합한:
- 인클로저 유형: TE
폭: 600 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.8 kg
- 총 무게
- 0.884 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177551183
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- TE Module plate, WxD: 450x150 mm, Compensating panel, For W: 600 mm
- 문서화
- Info sheet