모듈 플레이트 TE용

주문 번호: TE 7526790

모듈 플레이트를 이용하여 요구에 따라 TE 베이스 영역의 임의 변형이 가능.

주문 번호:
TE 7526790
버전
보정 심
제품 설명
모듈 플레이트를 이용하여 요구에 따라 TE 베이스 영역의 임의 변형이 가능.
사용 영역
적합한 글랜드 플레이트 선택에 유의:
인클로저 폭 빼기 150mm
인클로저 깊이 빼기 50mm
재료
강판, 아연도금
제공 범위
조립 부품
치수
폭: 650 mm
깊이: 50 mm
적합한:
인클로저 유형: TE
폭: 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.412 kg
총 무게
0.512 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177196575
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
TE Module plate, WxD: 650x50 mm, Compensating panel, For W: 800 mm
문서화
Info sheet