- 주문 번호:
- TS 7825367
- 버전
- 고밀도 브러시 스트립을 이용한 케이블 인입
- 제품 설명
- 브러시가 어긋나게 다른 쪽에 위치해 있는 특수 브러시 스트립을 이용하여 케이블을 안전하고 올바르게 인입할 수 있음. 케이블이 이미 설치되어 있는 경우에도 2분할형 버전을 이용하여 베이스 모듈을 추가 설치할 수 있음.
- 재료
- 모듈 플레이트: 강판
브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB, 무할로겐
- 표면 처리
- 모듈 플레이트: 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
클립 포함
- 참고 사항
- TS IT의 베이스를 완전히 폐쇄하려면 여러 개의 글랜드 플레이트 모듈의 조합이 필요함
- 치수
- 깊이: 237.5 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
TS IT
SE
폭: 600 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.3 kg
- 총 무게
- 1.42 kg
- 관세 번호
- 83024200
- EAN
- 4028177551152
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
DK Gland plate module, For W: 600 mm, For cable entry with brush, super-airtight