- 주문 번호:
 
- VX 8618803
 
- 장점
 
- 간단 조립 
 
- 면 전체로 받쳐주며, 
 
- 인클로저에 인입된 케이블의 높은 실링 효과를 보장 
 
- 사용 영역
 
- 글랜드 플레이트 위에 끼워 조립 
 
- 재료
 
- 강성 PVC
난연성, 자기 소화성
내열 범위 최대 +60 °C까지
실링: 발포 PU
단면: 30 x 25mm  
- 제공 범위
 
- 플러그인 섹션, 발포고무 케이블 클램프 스트립 포함 
 
- 참고 사항
 
- 케이블 인입부당 두 개의 피스가 필요함 
 
- 인클로저 폭 1000mm 이상부터 베이스 개체의 폭이 두 영역으로 나뉨. 두 케이블 인입부(좌/우)를 사용할 수 있음 
 
- 적합한:
 
- 인클로저 유형: VX: = 1,200 mm
인클로저 유형: VX SE
인클로저 유형: CX 콘솔 하부
인클로저 유형: 스탠딩 콘솔 CX  
- 포장 단위
 
- 4 개 
 
- 순 중량
 
- 0.28 kg
 
- 총 무게
 
- 0.313 kg
 
- 관세 번호
 
- 39269097 
 
- EAN
 
- 4028177922778 
 
- ETIM 9
 
- EC000211 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142421 
 
- 제품 설명
 
- 
케이블 인입용 VX 섹션, 중앙, 적합한 폭: 1200mm