- 주문 번호:
- DK 5302043
- 제품 설명
- 전면 및 후면 장착 영역 사이에서 보호된 케이블 라우팅을 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 프로파일 레일 시스템 VX IT Standard
- 장착 앵글 시스템 TX CableNet
- 프로파일 레일 시스템 TS IT
- 길이
- 350: 550 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.74 kg
- 총 무게
- 1.94 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 7.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177952683
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
- IT cable tray, depth-variable, 350 – 550 mm, sheet steel, zinc-plated, RAL 9005
- 문서화
- 사용 설명서