- 주문 번호:
- VX 5302022
- 제품 설명
- C 장착 앵글 콤비네이션, 케이블 라우팅을 위한 해머 헤드가 있는 케이블 가이드 레일과 케이블 클램프로 케이블을 고정하기 위한 용도. 케이블은 케이블 클램프나 케이블 타이 또는 벨크로 밴드를 사용하여 콤비네이션 레일에 고정시켜서 변형을 방지할 수 있음.
- 장점
- 인클로저 프레임 내부 및 외부에 장착 가능
- 사용 영역
- VX 프레임 구조에 라우팅된 케이블의 케이블 라우팅 및 변형 방지를 위한 용도
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 인클로저 프레임의 수직 레일 간에 직접 나사 체결
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
VX IT
TX CableNet
폭: = 1,000 mm
깊이: = 1,000 mm - 폭에 적합
- = 1,000 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 1.72 kg
- 총 무게
- 2.62 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 9.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177952546
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
- Combination rail for VX IT, for cable routing and strain relief of routed cables on the VX frame structure, for enclosure width 1,000 mm, for enclosure depth 1,000 mm
- 문서화
- 사용 설명서